Publier vos produits
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
    ATT

    ATT Industrial Rodding Eye - point drainage

    Traduit par Google,

    Le système de drainage industriel ATT à point d'œillet permet un accès efficace pour l'entretien, l'inspection et le nettoyage des réseaux de drainage dans les environnements industriels exigeants. Spécialement conçu pour les usines de transformation alimentaire, les installations de production chimique, les brasseries, les laiteries et autres applications industrielles sensibles, il garantit des performances constantes et une conformité aux normes d'hygiène.

    Fabriqué entièrement en acier inoxydable de première qualité (AISI 304 et AISI 316L hautement résistant à la corrosion), ce système d'œillet de fixation se distingue par sa robustesse, sa durabilité exceptionnelle et sa fiabilité à long terme. Sa conception entièrement exempte de composants en plastique garantit une intégrité structurelle, une hygiène et une sécurité opérationnelle optimales en milieu industriel.

    Le point de drainage à œillet ATT est doté de couvercles faciles à retirer, facilitant l'inspection et la maintenance rapides des canalisations souterraines. Sa finition de haute qualité et sa fabrication de précision réduisent considérablement le temps de maintenance et garantissent des inspections et des nettoyages de drainage rapides, sûrs et efficaces.

    En raison de sa conception durable, hygiénique et conviviale, ce produit est un choix privilégié parmi les architectes, les ingénieurs et les professionnels de la maintenance qui se concentrent sur l'atteinte de normes d'hygiène strictes et l'excellence opérationnelle dans les infrastructures de drainage industriel.

    Spécification
    • - load classes: H1,5; K3; L15; R50; M125; N250
      - grates: smooth and grooved
      - a gasket installed between the screwed cover and the body is a component preventing the ingress of water
      - corrosion resistant
      - Block unpleasant odors
      - easily compatible with ATT channels

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Industrial-Rodding-Eye-point-drainage
    • Famille de produitsATT Rodding Eyes
    • Groupe de produitsATT - Rodding Eyes - point drainage
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor