Publier vos produits
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
    ATT

    ATT Slot channel drainage

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Les caniveaux à fente ATT sont fabriqués dans une large gamme de dimensions et de formes. Ils sont fabriqués selon un plan préparé à la suite d'une coopération entre un investisseur, un concepteur ou un technologue et les ingénieurs d'ATT. Les caniveaux à fente sont fabriqués à partir de tôles d'acier inoxydable de 1,5-2 [mm] d'épaisseur, AISI 304, EN 1.4301 ou AISI 316L, EN 1.4404. Ils ont une pente de fond intégrée et peuvent également être adaptés à une épaisseur de sol particulière. L'évacuation de l'eau d'un caniveau à fente peut être assurée par un robinet ou un drain de sol avec une corbeille à déchets et un siphon. Afin de faciliter l'installation, chaque caniveaux est équipé de vis de rectification et d'éléments d'ancrage. Ils permettent un nivellement correct du tuyau d'évacuation et son ancrage dans le béton.

    Les canaux à fentes sont un système de drainage de surface simple et peu coûteux, utilisé dans les endroits où une capacité hydraulique élevée du canal n'est pas requise.

    La solution idéale pour les pièces où la condensation s'écoule des machines et des appareils de climatisation, par exemple dans les laiteries, les boulangeries et les piscines, comme séparation entre les surfaces sèches et humides.

    =

    Spécification
    • – The profile is completely open. There is no need for additional grating.

      – Standard slot channel dimensions: External width 60 mm, slot width 20 mm.

      - Mini slot channel dimensions: External width 48 mm, slot width 8 mm.

      – Standard slope 0.5% - 1%/m.

      - Possibility to make a slope according to the guidelines of the project.

      - Selection of the drain depending on the amount of drained medium.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

      - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L.

      - Sheet thickness 1.5 mm and 2 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Slot-channel-drainage
    • Famille de produitsATT drainage channels
    • Groupe de produitsATT slot channel drainage
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage