Publier vos produits
ATT Manhole Cover - round shape with filling option
ATT

ATT Manhole Cover - round shape with filling option

Traduit par Google,

Le regard rond ATT avec option de remplissage offre aux architectes, concepteurs et ingénieurs une solution d'accès polyvalente, robuste et discrète, idéale pour divers projets d'infrastructures et d'aménagement urbain. Adapté à une installation dans les espaces publics, les routes, les promenades, les stations d'épuration des eaux usées, les stations d'épuration et autres applications de génie civil, ce regard s'intègre parfaitement à différents revêtements de sol, améliorant ainsi à la fois sa fonctionnalité et son esthétique.

Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité (AISI 304, AISI 316 et AISI 316TI, très résistant à la corrosion), ces revêtements offrent une durabilité, une résistance à la corrosion et une longévité exceptionnelles, même dans des conditions environnementales difficiles, exposés aux produits chimiques et soumis à de lourdes charges. L'option de remplissage permet d'harmoniser parfaitement le revêtement avec le revêtement de sol environnant, comme le béton, le carrelage ou les pavés, pour un aspect visuel discret et cohérent.

Les couvercles de regard ronds ATT avec option de remplissage offrent une étanchéité à l'eau et au gaz, protégeant ainsi les infrastructures souterraines des risques environnementaux. Disponibles dans une gamme de classes de charge adaptées aux zones de circulation piétonne et intense, ces couvercles constituent un choix idéal pour les projets exigeant une fonctionnalité robuste et une intégration subtile dans l'architecture environnante.

En combinant intégrité structurelle, conception flexible et esthétique discrète, les couvercles de regard ronds ATT avec option de remplissage répondent aux normes élevées et aux exigences spécifiques des environnements urbains et industriels modernes.

Spécification
  • - Load class up to D400,

    - checker plate and filling option.

Spécifications techniques
  • Réference unique.manhole-cover-round-shape-filling-option
  • Famille de produitsATT Floor Boxes
  • Groupe de produitsATT Floor Boxes
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEC012284
  • Nom ETIMFloor hatch