Publier vos produits
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    AXOR

    01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation

    Traduit par Google,
    AXOR iBox universal Kit de base pour kits de finition pour montage à plat
    Spécification
    • Surfaces:

      - 01006180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 30 mm
      • minimum construction height: 57 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 25 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 37 l/min
      • connection diameter: DN40
      • direction of outlet: horizontal
      • connection: 3-sided
      • easy fixation to the floor with mounting bracket
      • height adjustable with the foam boards
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
      • suitable for soundproof mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.01006XXX
    • Famille de produitsAXOR iBox universal 2
    • Groupe de produitsConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)343
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures