Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/db1e2039-5752-43e2-8d72-8ca073f401af
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Drainage
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Drain Kit de finition caniveau de douche 900
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
42522USA
Famille de produits
Finish set shower drains
Groupe de produits
AXOR Drain
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-01-21
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
54
Largeur (mm)
72
Profondeur (mm)
900
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--42522001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Drainage
Classification IFC
Raccord de Tuyauterie
Code ETIM
EC011720
Nom ETIM
Shower drain
Nom UNSPSC
Plumbing adapters
Code UNSPSC
40141719
Code Uniclass 2015
Pr_65_52_25
Description de l'Uniclass 2015
Drainage traps and accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 17 29
Titre OmniClass
Shower Drains
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Télécharger
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Télécharger
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Télécharger
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Télécharger
AXOR
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
Télécharger