Publier vos produits
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM

    Traduit par Google,
    AXOR Starck Baton douchette 2jets 1.75 GPM
    Spécification
    • Surfaces:

      - 04486250 Brushed Gold Optic

      - 04486340 Brushed Black Chrome

      - 04486000 Chrome

      - 04486670 Matt Black

      - 04486330 Polished Black Chrome

      - 04486820 Brushed Nickel

      - 04486990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.04486USA
    • Famille de produitsAXOR Starck
    • Groupe de produitsHand showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.5
    • Largeur (pouces)1
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)160
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures