Publier vos produits
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur de bidet avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 49210000 Chrome - 49210140 Brushed Bronze - 49210250 Brushed Gold Optic - 49210300 Polished Red Gold - 49210310 Brushed Red Gold - 49210330 Polished Black Chrome - 49210340 Brushed Black Chrome - 49210670 Matt Black - 49210800 Stainless Steel Optic - 49210820 Brushed Nickel - 49210950 Brushed Brass - 49210990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 113 mm • spout height: 95 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.49210XXX
    • Famille de produitsBidet mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)134
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)137
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures