Publier vos produits
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Urquiola mitigeur lavabo 2 manettes 120 avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces:

      - 11024000 Chrome

      - 11024020 Polished Chrome

      - 11024140 Brushed Bronze

      - 11024250 Brushed Gold Optic

      - 11024300 Polished Red Gold

      - 11024310 Brushed Red Gold

      - 11024800 Stainless Steel Optic

      - 11024820 Brushed Nickel

      - 11024950 Brushed Brass

      - 11024990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 2-handle basin mixer, waste set

      • ComfortZone 120

      • projection: 139 mm

      • spout height: 120 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11024000
    • Famille de produitsAXOR Urquiola
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)177
    • Profondeur (mm)204
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie