Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

AXOR Urquiola 3-hole basin mixer 50 with escutcheons and pop-up waste set 11041000

No d'article: 11041000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR Urquiola
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 314
Hauteur (mm): 60
Profondeur (mm): 201
Date de publication: 2019-03-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
AXOR Urquiola 3-hole basin mixer 50 with escutcheons and pop-up waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 50
· projection 180 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 3.561

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Flow Rate 1.321 gpm
Material ceramic, chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer 50 with pop-up waste set and escutcheons
Valve Type ceramic valves hot/ cold 90°

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material ceramic, chrome

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés