Publier vos produits
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    AXOR ShowerComposition Colonne de douche avec thermostatique, douche de tête 110/220 1jet et douche d'épaule
    Spécification
    • Surfaces: - 12595000 Chrome - 12595140 Brushed Bronze - 12595250 Brushed Gold Optic - 12595300 Polished Red Gold - 12595310 Brushed Red Gold - 12595330 Polished Black Chrome - 12595340 Brushed Black Chrome - 12595670 Matt Black - 12595800 Stainless Steel - 12595820 Brushed Nickel - 12595950 Brushed Brass - 12595990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, textile shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type body shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm • use of outlets: simultaneous use of several outlets • connection type: basic set • Eco-Function: depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function
    Spécifications techniques
    • Réference unique.12595XXX
    • Famille de produitsShower panels with thermostat
    • Groupe de produitsAXOR ShowerComposition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1290
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches