Publier vos produits
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    AXOR

    29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Douches bidette AXOR Douchette bidette 1 jet ronde pour eau mitigée avec support de douche et flexible de douche 1,25 m
    Spécification
    • Surfaces:

      - 29242000 Chrome

      - 29242140 Brushed Bronze

      - 29242250 Brushed Gold Optic

      - 29242300 Polished Red Gold

      - 29242310 Brushed Red Gold

      - 29242330 Polished Black Chrome

      - 29242340 Brushed Black Chrome

      - 29242800 Stainless Steel Optic

      - 29242820 Brushed Nickel

      - 29242950 Brushed Brass

      - 29242990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • temperature pre-adjustable

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: basic set

      • not intrinsically safe against backflow

      • not included: basic set

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29242XXX
    • Famille de produitsAXOR Bidette Showers
    • Groupe de produitsBidette hand shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)166
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)113
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures