Publier vos produits
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerComposition Colonne de douche avec thermostatique, douche de tête 110/220 1jet et douche d'épaule
    Spécification
    • Surfaces: - 12595007 Chrome - 12595677 Matt Black - 12595347 Brushed Black Chrome - 12595997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.12595CHN
    • Famille de produitsShower panels with thermostat
    • Groupe de produitsAXOR ShowerComposition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie