Publier vos produits
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower

Traduit par Google,
AXOR ShowerComposition Colonne de douche avec thermostatique, douche de tête 110/220 1jet 2,5 GPM et douchette d'épaule
Spécification
  • Surfaces: - 12595001 Chrome - 12595251 Brushed Gold Optic - 12595341 Brushed Black Chrome - 12595671 Matt Black - 12595821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • projection: 425 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.12595USA
  • Famille de produitsShower panels with thermostat
  • Groupe de produitsAXOR ShowerComposition
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)8.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches