Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/edca0647-54fd-4641-8e5e-5f6d080150df
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Starck Colonne de douche avec thermostat et douche de tête 240 1jet 2.5 GPM
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
12672USA
Famille de produits
AXOR Starck
Groupe de produits
Shower columns
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2151
Largeur (mm)
236
Profondeur (mm)
600
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--12672001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
14.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011613
Nom ETIM
Shower column/panel
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
Télécharger
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
Télécharger
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Télécharger
AXOR
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
Télécharger