Publier vos produits
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    AXOR

    28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 28790000 Chrome - 28790140 Brushed Bronze - 28790250 Brushed Gold Optic - 28790300 Polished Red Gold - 28790310 Brushed Red Gold - 28790330 Polished Black Chrome - 28790340 Brushed Black Chrome - 28790670 Matt Black - 28790800 Stainless Steel Optic - 28790820 Brushed Nickel - 28790950 Brushed Brass - 28790990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11 l/min • function from: 7,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28790XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)144
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.93
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures