Publier vos produits
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
    AXOR

    AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box

    Traduit par Google,
    AXOR Kit de base pour mitigeur bain/douche 4 trous
    Spécification
    • Surfaces: - 15480180 n.a. Specification: • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15480180
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)173
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie