Publier vos produits
39757XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 2jet with ceiling connector
39757XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 2jet with ceiling connector
    AXOR

    39757XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 2jet with ceiling connector

    Traduit par Google,

    Douche de tête AXOR ShowerSphere 370 2jet avec raccord au plafond

    Spécification
    • Surfaces:

      - 39757000 Chrome

      - 39757140 Brushed Bronze

      - 39757250 Brushed Gold Optic

      - 39757300 Polished Red Gold

      - 39757310 Brushed Red Gold

      - 39757330 Polished Black Chrome

      - 39757340 Brushed Black Chrome

      - 39757800 Stainless Steel Optic

      - 39757820 Brushed Nickel

      - 39757950 Brushed Brass

      - 39757990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: PowderRain, Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 10,4 l/min
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10,1 l/min
      • function from: 5,5 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 10,4 l/min
      • minimum flow pressure: 1 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • optional for 2jet overhead showers with ceiling connector: change escutcheon size to 120/120 dimension via AXOR Signature request
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • mounting type: concealed
      • connection type: basic set
      • suitable for continous flow water heaters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.39757XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers