Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
AXOR

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820

Traduit par Google,
AXOR ShowerSolutions Douche de tête 350 1jet avec bras de douche
Spécification
  • · shower head size: 350 mm · shower arm length: 390 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · installation: wall · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
Spécifications techniques
  • Réference unique.26034820
  • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
  • Groupe de produitsOverhead showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)91
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)567
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)10.46
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers