Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douchette à main 120 3jet
    Spécification
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26050930
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsHand showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)299
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.275
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures