Publier vos produits
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
    AXOR

    48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles

    Traduit par Google,

    Mitigeur lavabo 3 trous AXOR One pour installation encastrée murale avec bec 220 mm et poignées croisillons

    Spécification
    • Surfaces:

      - 48140000 Chrome

      - 48140140 Brushed Bronze

      - 48140250 Brushed Gold Optic

      - 48140300 Polished Red Gold

      - 48140310 Brushed Red Gold

      - 48140330 Polished Black Chrome

      - 48140340 Brushed Black Chrome

      - 48140670 Matt Black

      - 48140800 Stainless Steel Optic

      - 48140820 Brushed Nickel

      - 48140950 Brushed Brass

      - 48140990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • handle variant: cross handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48140XXX
    • Famille de produitsBasin mixer
    • Groupe de produitsAXOR One
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)268
    • Profondeur (mm)228
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures