Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300/300 1jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35316000 Chrome - 35316020 Polished Chrome - 35316130 Polished Bronze - 35316140 Brushed Bronze - 35316250 Brushed Gold Optic - 35316260 Brushed Chrome - 35316300 Polished Red Gold - 35316310 Brushed Red Gold - 35316330 Polished Black Chrome - 35316340 Brushed Black Chrome - 35316800 Stainless Steel Optic - 35316820 Brushed Nickel - 35316830 Polished Nickel - 35316930 Polished Brass - 35316950 Brushed Brass - 35316990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35316000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie