Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300/300 2jet avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 35318000 Chrome - 35318020 Polished Chrome - 35318130 Polished Bronze - 35318140 Brushed Bronze - 35318250 Brushed Gold Optic - 35318260 Brushed Chrome - 35318300 Polished Red Gold - 35318310 Brushed Red Gold - 35318330 Polished Black Chrome - 35318340 Brushed Black Chrome - 35318800 Stainless Steel Optic - 35318820 Brushed Nickel - 35318830 Polished Nickel - 35318930 Polished Brass - 35318950 Brushed Brass - 35318990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35318000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)131
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie