Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit square

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Portier carré
    Spécification
    • Surfaces: - 36734001 Chrome - 36734671 Matt Black - 36734341 Brushed Black Chrome - 36734251 Brushed Gold Optic - 36734821 Brushed Nickel Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36734USA
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsWall outlet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.54
    • Largeur (mm)3.54
    • Profondeur (mm)3.19
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)484
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures