Publier vos produits
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
    AXOR

    36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow pour installation encastrée softsquare
    Spécification
    • Surfaces: - 36775000 Chrome - 36775140 Brushed Bronze - 36775250 Brushed Gold Optic - 36775300 Polished Red Gold - 36775310 Brushed Red Gold - 36775330 Polished Black Chrome - 36775340 Brushed Black Chrome - 36775670 Matt Black - 36775800 Stainless Steel Optic - 36775820 Brushed Nickel - 36775950 Brushed Brass - 36775990 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • flow rate upper outlet: 24 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36775XXX
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSelect ID
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures