Publier vos produits
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
    AXOR

    39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector

    Traduit par Google,

    Ensemble de base AXOR ShowerSphere pour douche de tête 2 jets avec raccord au plafond

    Spécification
    • Surfaces:

      - 39766181 null

      Specification:

      • wall-mounted
      • sound-decoupling sheathing of the connection block
      • no shortening necessary thanks to sliding sleeve
      • sound-decoupled installation
      • minimum mounting depth: 80 mm
      • maximum mounting depth: 110 mm
      • connection dimension: Rp ½

    Spécifications techniques
    • Réference unique.39766USA
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)90
    • Largeur (pouces)90
    • Profondeur (pouces)106
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers