Publier vos produits
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
    AXOR

    39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm

    Traduit par Google,

    Douche de tête AXOR ShowerSphere 250/160 1jet 1,5 GPM avec bras de douche

    Spécification
    • Surfaces:

      - 39770001 Chrome
      - 39770141 Brushed Bronze
      - 39770251 Brushed Gold Optic
      - 39770301 Polished Red Gold
      - 39770311 Brushed Red Gold
      - 39770331 Polished Black Chrome
      - 39770341 Brushed Black Chrome
      - 39770801 Stainless Steel Optic
      - 39770821 Brushed Nickel
      - 39770831 Polished Nickel
      - 39770951 Brushed Brass
      - 39770991 Polished Gold Optic


      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • shower arm length: 360 mm
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39770USA
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    • Largeur (pouces)250
    • Profondeur (pouces)445
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)3.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers