Publier vos produits
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    AXOR Drain Kit de finition caniveau de douche 800
    Spécification
    • Surfaces:

      - 42521000 Chrome

      - 42521670 Matt Black

      - 42521340 Brushed Black Chrome

      - 42521140 Brushed Bronze

      - 42521250 Brushed Gold Optic

      - 42521300 Polished Red Gold

      - 42521310 Brushed Red Gold

      - 42521330 Polished Black Chrome

      - 42521700 Matt White

      - 42521800 Brushed Stainless Steel

      - 42521820 Brushed Nickel

      - 42521950 Brushed Brass

      - 42521990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42521XXX
    • Famille de produitsFinish set shower drains
    • Groupe de produitsAXOR Drain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.74
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures