Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR One Hand shower 2jet 45720000

No d'article: 45720000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR One
Groupe de produits: Hand showers
Largeur (mm): 24
Hauteur (mm): 229
Profondeur (mm): 73
Date de publication: 2017-05-08
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
AXOR One Hand shower 2jet

· convenient diversion via Select button
· spray type: normal spray, flood spray
· flow rate at 3 bar: 12 l/min
· not suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.26

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/7/2017 12:00:00 AM
Description AXOR One 2jet hand shower
Name AXOR One 2jet hand shower 45720000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/7/2017 12:00:00 AM
Description AXOR One 2jet hand shower
Features " - Select button to comfortably switch between spray modes - spray pattern: normal spray, flood spray - maximum flow rate (at 3 bar): 12 l/min - not suitable for rim / tile mounted mixers - metal cover - with internal water conduction - rinseable dirt filter - connection thread 1/2 inch - operation pressure: min. 2.5 / max. 6 bar"
Manufacturer AXOR
Model Number 45720000
Model Reference 45720000
Name AXOR One 2jet hand shower 45720000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®