Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/e37e18a2-478e-4391-83bc-0d23347cf6fe
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR One Vanne d'arrêt/ d'inversion Trio
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 45772701 Matt White - 45772001 Chrome - 45772671 Matt Black - 45772341 Brushed Black Chrome - 45772251 Brushed Gold Optic - 45772821 Brushed Nickel Specification:
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
45772USA
Famille de produits
AXOR One
Groupe de produits
Manual shut-off & diverter valves
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
121
Largeur (mm)
121
Profondeur (mm)
40
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--45772701
Description technique
https://www.axor-design.com/articledetail--45772001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
552
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011344
Nom ETIM
Shut-off valve for sanitary devices
Nom UNSPSC
Valve parts or accessories
Code UNSPSC
40141616
Code Uniclass 2015
Pr_65_54
Description de l'Uniclass 2015
Valve products
Code CSI MasterFormat 2014
33 12 16
Titre CSI MasterFormat 2014
Water Utility Distribution Valves
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D20
Titre CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR ShowerSolutions Showerpipe with thermostat 800 and overhead shower 350 1jet 27984820
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
Télécharger
AXOR
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
Télécharger