Publier vos produits
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
AXOR

AXOR Edge bas.m.190 USA chr

Traduit par Google,
AXOR Edge Mitigeur lavabo 190 avec garniture de vidage push-open
Spécification
  • Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Spécifications techniques
  • Réference unique.46020001
  • Famille de produitsAXOR Edge
  • Groupe de produitsBasin mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)127
  • Profondeur (mm)224
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)4.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis