No d'article: | 46700000 |
---|---|
Fabricant: | AXOR |
Famille de produits: | AXOR Edge |
Groupe de produits: | Shower thermostat |
Date de publication: | 2019-04-01 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46700000.html |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46700000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46700000.html |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4059625149157 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/axor/product/46700000
Materiau principal: | Chrome |
---|---|
Materiau secondaire: | Chrome |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 5.3 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Robinetterie |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Showers |
Code UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L721 |
Uniclass 1.4 Description: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Description: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_81 |
Uniclass 2015 Description: | Shower thermostatic water supply sets |
NBS Reference Code: | 35-06-82 |
NBS Reference Description: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numéro OmniClass: | 23-31 15 11 |
Titre OmniClass: | Bath Shower Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nom | Valeur |
---|---|
Material | chrome |
Mounting | wall mounted |
Plumbing Fixture Type | Thermostatic module Select 470/100 for 2 functions for concealed installation |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | chrome |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés