Publier vos produits
AXOR MyEdition Bath spout
AXOR MyEdition Bath spout
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Bec de baignoire
    Spécification
    • Surfaces: - 47410000 Chrome/Mirror Glass - 47410600 Chrome/Black Glass - 47410670 Matt Black/Black Glass - 47410350 Satin Black/Black Glass - 47410360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: bath spout, plate • 1 function • projection 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47410XXX
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures