Publier vos produits
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
    AXOR

    48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set

    Traduit par Google,
    AXOR One Mitigeur lavabo 2 trous Select 260 avec garniture de vidage push-open
    Spécification
    • Surfaces: - 48060700 Matt White - 48060000 Chrome - 48060670 Matt Black - 48060340 Brushed Black Chrome - 48060140 Brushed Bronze - 48060250 Brushed Gold Optic - 48060300 Polished Red Gold - 48060310 Brushed Red Gold - 48060330 Polished Black Chrome - 48060800 Stainless Steel Optic - 48060820 Brushed Nickel - 48060950 Brushed Brass - 48060990 Polished Gold Optic - 48060020 Polished Chrome - 48060260 Brushed Chrome - 48060830 Polished Nickel - 48060130 Polished Bronze - 48060930 Polished Brass Specification: • consists of: 2-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 165 mm • spout height: 267 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • flexible arrangement of control unit and spout possible • the control unit needs approx. 20 cm space underneath the top
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48060XXX
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)353
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)191
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures