Publier vos produits
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    AXOR

    48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm

    Traduit par Google,
    AXOR One Mitigeur lavabo à encastrer mural Select avec bec 220 mm
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48112700 Matt White

      - 48112000 Chrome

      - 48112670 Matt Black

      - 48112340 Brushed Black Chrome

      - 48112950 Brushed Brass

      - 48112990 Polished Gold Optic

      - 48112250 Brushed Gold Optic

      - 48112140 Brushed Bronze

      - 48112300 Polished Red Gold

      - 48112310 Brushed Red Gold

      - 48112820 Brushed Nickel

      - 48112800 Stainless Steel Optic

      - 48112330 Polished Black Chrome

      - 48112020 Polished Chrome

      - 48112260 Brushed Chrome

      - 48112830 Polished Nickel

      - 48112130 Polished Bronze

      - 48112930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • product listed in DGNB navigator
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48112XXX
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)229
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures