Publier vos produits
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
    AXOR

    48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm

    Traduit par Google,
    AXOR One Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec manette et bec 220 mm
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48120700 Matt White

      - 48120000 Chrome

      - 48120670 Matt Black

      - 48120340 Brushed Black Chrome

      - 48120950 Brushed Brass

      - 48120990 Polished Gold Optic

      - 48120250 Brushed Gold Optic

      - 48120140 Brushed Bronze

      - 48120300 Polished Red Gold

      - 48120310 Brushed Red Gold

      - 48120820 Brushed Nickel

      - 48120800 Stainless Steel Optic

      - 48120330 Polished Black Chrome

      - 48120020 Polished Chrome

      - 48120260 Brushed Chrome

      - 48120830 Polished Nickel

      - 48120130 Polished Bronze

      - 48120930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • projection: 220 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48120XXX
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)229
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures