Publier vos produits
48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles
48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles
    AXOR

    48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles

    Traduit par Google,

    Mitigeur lavabo 3 trous AXOR One pour installation encastrée murale avec bec 220 mm et poignées à levier

    Spécification
    • Surfaces:

      - 48160000 Chrome

      - 48160140 Brushed Bronze

      - 48160250 Brushed Gold Optic

      - 48160300 Polished Red Gold

      - 48160310 Brushed Red Gold

      - 48160330 Polished Black Chrome

      - 48160340 Brushed Black Chrome

      - 48160670 Matt Black

      - 48160800 Stainless Steel Optic

      - 48160820 Brushed Nickel

      - 48160950 Brushed Brass

      - 48160990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • projection: 220 mm

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48160XXX
    • Famille de produitsBasin mixer
    • Groupe de produitsAXOR One
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)286
    • Profondeur (mm)228
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures