Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/ee234157-e88e-47de-8c0c-053cdf1c7fa1
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR One Overhead shower 280 2jet with shower arm
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR One Overhead shower 280 2jet with shower arm
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR One Douche de tête 280 2jet avec bras de douche
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 48492707 Matt White - 48492007 Chrome - 48492677 Matt Black - 48492997 Polished Gold Optic - 48492347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain, Rain • material spray disc: metal • shower arm length 389 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 7,4 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,6 l/min • function from: 5,1 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • connection of overhead shower: bayonet fixation • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
48492CHN
Famille de produits
AXOR One
Groupe de produits
Overhead showers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
131
Largeur (mm)
280
Profondeur (mm)
529
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--48492707
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
5.9
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011383
Nom ETIM
Shower head
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR ShowerSolutions Showerpipe with thermostat 800 and overhead shower 350 1jet 27984820
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
Télécharger
AXOR
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
Télécharger