Publier vos produits
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    AXOR

    48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle

    Traduit par Google,
    Module thermostatique AXOR One pour installation encastrée pour 2 fonctions avec poignée à levier
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48722000 Chrome

      - 48722140 Brushed Bronze

      - 48722250 Brushed Gold Optic

      - 48722300 Polished Red Gold

      - 48722310 Brushed Red Gold

      - 48722330 Polished Black Chrome

      - 48722340 Brushed Black Chrome

      - 48722670 Matt Black

      - 48722800 Stainless Steel Optic

      - 48722820 Brushed Nickel

      - 48722950 Brushed Brass

      - 48722990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ccombination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48722XXX
    • Famille de produitsThermostatic module
    • Groupe de produitsAXOR One
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)354.5
    • Largeur (mm)121
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures