Publier vos produits
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche AXOR One 75 1jet 2,5 GPM avec raccordement mural
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Spécifications techniques
      • Réference unique.48791USA
      • Famille de produitsAXOR One
      • Groupe de produitsWallbar sets
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-09-28
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)38
      • Largeur (pouces)4.13
      • Profondeur (pouces)8.66
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Lbs)5.53
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC010109
      • Nom ETIMSliding rod combination
      • Nom UNSPSCShowers
      • Code UNSPSC30181503
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numéro OmniClass23-31 17 00
      • Titre OmniClassShowers
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures