Publier vos produits
GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER
GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER
GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER
GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER
GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER
GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER
GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER
    Axter

    GAMME PLOTS ET ACCESSOIRES AXTER

    La gamme de plots et accessoires Axter permet l’installation complète de toitures-terrasses accessibles, finition dalles (céramiques ou béton) ou lames bois. Posés sur toiture-terrasse étanchée, les plots et accessoires de la gamme AXTER, apportent une amplitude et une finesse de réglage (micrométrique) qui permettent de pallier de façon précise les différents niveaux d’une toiture-terrasse et d’obtenir un résultat parfaitement plan. Simples à mettre en oeuvre, les plots Axter ont une résistance mécanique élevée, en adéquation avec la qualité de la GAMME CERAME.
    Spécification
    • Les avantages de la gamme : - Plots fixes de 8 mm et 20 mm - Plots réglables de 25 mm à 590 mm - Mise en oeuvre facile - Résistance mécanique élevée - Conditionnement pratique en sacs renforcés (ne craignent pas l’humidité, réutilisables en contenant à déchets)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AXT-PLOT-ACC-V1-NF
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsRange Mounts and Accessories
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Numéro OmniClass23-13 39 29
    • Titre OmniClassRoof Coverings
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe