Efficacité à travers le toit
Des conduits plus courts, créés en ventilant la sécheuse directement à travers le toit, peuvent améliorer l'efficacité du séchage et réduire l'accumulation de peluches. Jusqu'à présent, cependant, aucune terminaison de toit ne répondait à toutes les exigences strictes en matière de ventilation de sécheuse. Le nouveau DryerJack® est conçu spécifiquement pour les sécheuses. Ils respectent ou dépassent toutes les exigences du code et offrent une efficacité de flux d'air supérieure.
Construit selon les mêmes normes de qualité que le Dryerbox®, les performances du DryerJack résistent à l'épreuve du temps.
Avantages de l'évent de toit
Modèle à profil bas 477
Le DryerJack® est construit solidement aux États-Unis. Le modèle avancé 477 est un emboutissage profond fabriqué avec de l'acier Galvalume® épais et conçu pour des performances à profil bas et à flux d'air efficace. La large ouverture de la hotte, protégée par un amortisseur incurvé breveté, est accessible aux outils de nettoyage et répond aux besoins exigeants d'une ventilation correcte d'une sécheuse.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |