Publier vos produits
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    Traduit par Google,

    Les moulures AZEK avec technologie PaintPro offrent les mêmes performances élevées et le même faible entretien que les moulures AZEK classiques, mais leur facilité de peinture permet des gains de temps et d'argent lors de l'installation. Aucun apprêt ni préparation spécifique n'est requis. Le séchage est plus rapide pour une finition plus rapide. Toutes les moulures extérieures haut de gamme AZEK sont fabriquées à partir de polymères techniques et sont pratiquement imperméables à l'humidité et imputrescibles. De plus, les moulures AZEK avec technologie PaintPro ont été améliorées pour une adhérence supérieure de la peinture, ce qui améliore leur performance à long terme et réduit les besoins de repeinture fréquents. PaintPro est résistant à la pourriture, aux fissures, aux déformations et aux éclats et bénéficie de la garantie limitée à vie AZEK.

    • Résistant à l'humidité - Protégé, à l'intérieur comme à l'extérieur, contre l'exposition à l'eau, l'absorption et la pourriture
    • Durabilité - Le polymère technique flexible et durable offre une protection longue durée
    • Résistance au feu - Les garnitures AZEK conservent un indice de propagation des flammes de classe A
    • Faible entretien - Nécessite un entretien minimal par rapport à d'autres matériaux
    et comprend une garantie à vie limitée
    • Résistance aux UV - Blanc partout et protégé par des inhibiteurs UV, résistant aux
    jaunissement avec le temps
    • Résistance aux insectes - Le matériau non organique signifie qu'il n'y a pas de source de nourriture pour les parasites

    Spécification
    • PaintPro Highlights

      • No sanding, priming, or other special prep needed
      • Faster dry times
      • 24 hours to full cure time compared to 30 days with standard PVC
      • Superior paint adhesion
      • Stronger bond with paint prevents chips, or flakes
      • Engineered for enhanced, longer-lasting color  


      Paint Requirements and Information

      • Depending on your color choice, different paint types can be used. For more information on acceptable paints, view the AZEK Painting Guidelines guide.
      • Must be painted within 180 days of installation
      • To maximize paint performance, ensure surface is clean and dry prior to painting

      Keywords: trim, weather trim, smooth trim, grained trim, engineered trim, home trim, house trim, trim board

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZEK-Paintpro-Trim
    • Famille de produitsTrim
    • Groupe de produitsTrim with PaintPro® Technology
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres