Publier vos produits
AZEK® One-Piece Skirt Board
AZEK® One-Piece Skirt Board

    AZEK® One-Piece Skirt Board

    Traduit par Google,

    La transition parfaite entre le revêtement et le sol, la plinthe monobloc est conçue pour éliminer l'achat et l'installation d'une bande de départ, d'une plinthe et d'un solin séparés. En plus de sa fonction trois en un consolidée, le dessus incliné de la planche aide à évacuer l'eau de la structure. Contribuez à rendre le revêtement en fibrociment ou en composite de bois conforme aux exigences de dégagement d'installation écrites du fabricant. Économisez du temps et des coûts d'installation sans compromettre la belle esthétique.

    Spécification
      • Crisp white semi-matte finish doesn’t require paint but easily accepts paint
      • Finish options: smooth or woodgrain
      • Lifetime Limited Warranty
      • Approved for grade contact

      Guaranteed against:

      • Rotting
      • Splintering
      • Delaminating
      • Swelling
      • Warping
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Azek-One-Piece-Skirt-Board
    • Famille de produitsTrim
    • Groupe de produitsSkirt Boards & Bands
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres