Publier vos produits
AZEK® Sheets - Siding

AZEK® Sheets - Siding

Traduit par Google,

Gagnez du temps et de l'argent lors de l'installation sur des applications de plus de 16 pouces de large. Couvrez facilement une zone avec une seule feuille au lieu d'installer plusieurs planches de garniture. À utiliser pour les baies vitrées, les lucarnes et les panneaux surélevés. Les feuilles AZEK abandonnent l'entretien constant du bois avec les mêmes performances de haute qualité et durables que les garnitures AZEK. Les feuilles AZEK résistent à l'humidité et aux dommages causés par les insectes. Ils ne se coupent pas et ne pourrissent pas et conservent une apparence comme neuve qui résiste aux épreuves du temps et des intempéries.

Spécification
  • Enjoy the beauty and benefits of AZEK Sheets:

    • Cover a wide area with a single piece
    • Stands up to harsh weather
    • Resists stains, scratches and fading
    • Resists mold, mildew and moisture damage
    • Suitable for ground contact applications
    • UV protection inside and out
    • Does not require paint for protection but easily accepts paint
    • Same color, look, feel and durability as AZEK Trim
    • Covered by a lifetime limited warranty

    Keywords: siding, traditional siding, wood siding, woodgrain siding, home siding, house siding, exterior siding, wall siding, wall cladding, wood cladding

Spécifications techniques
  • Réference unique.Azek-Sheets
  • Famille de produitsSheets
  • Groupe de produitsSmooth and Woodgrain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres