Publier vos produits
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    Traduit par Google,

    Toute la beauté intemporelle du revêtement de cèdre sans l'entretien constant. Fabriqué à partir d'un polymère d'ingénierie exclusif à la fine pointe de la technologie, le bardeau AZEK ® correspond à la texture attrayante des bardeaux de cèdre tout en ajoutant les avantages de performance et de faible entretien des matériaux de construction en PVC imputrescible. Tirant parti de notre nouvelle technologie innovante PaintPro, le bardeau AZEK offre un temps de séchage rapide, une adhérence supérieure de la peinture et une finition peinte qui dure sans nécessiter de retouches ni d'entretien fréquent. Offrir une beauté classique avec une durabilité supérieure n'a jamais été aussi facile.

    Spécification
    • INSTALLATION BENEFITS:

      • No special tools required
      • Engineered polymer is lightweight and durable
      • Flexible, durable material helps prevent on-site breakage
      • No need to seal cut edges and scrapes for water protection
      • Route and cut without splitting
      • Uniform finish; no surface irregularities to work around


      LOW-MAINTENANCE PERFORMANCE:

      • Moisture-resistant
      • Will not rot, splinter, peel, warp, or swell from moisture
      • Maintains beautiful finish even through harsh weather
      • Insect-resistant; unappetizing to destructive pests


      ENHANCED PAINTABILITY WITH PAINTPRO TECHNOLOGY

      Products from AZEK Exteriors with PaintPro Technology have enhanced paintability to provide easier paint application, time savings, and a superior paint bond for long-lasting performance. Give your next siding install a painted finish that requires almost no maintenance.

      Keywords: siding, PVC siding, vinyl siding, engineered siding, polymer siding, house siding, exterior siding, shingle siding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Azek-Shingle-Siding-With-Paintpro-Technology
    • Famille de produitsSiding
    • Groupe de produitsShingle Siding with PaintPro® Technology
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres