Publier vos produits
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp

    ORION BK hanging lamp

    Traduit par Google,
    Découvrez la suspension ORION BK : un luminaire élégant conçu pour éclairer efficacement une table à manger. Fabriquée en aluminium avec une finition noire mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L’éclairage est assuré par un module LED intégré de 30 W, 3 000 K et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 3 points d’éclairage et dimensions : environ 64,5 cm de large × hauteur : min. 170 cm x max. 304 cm. Utilisez-la seule pour un éclairage ciblé ou combinez-la avec d’autres luminaires pour créer une ambiance harmonieuse. Code produit : AZ6535.
    Spécification
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Ceiling base color: Black

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Lampshade color: White

      Dimensions

      Ceiling base width [cm]: 9

      Lampshade width [cm]: 5

      Ceiling base height [cm]: 6

      Product width [cm]: 64.5

      Product height [cm]: min. 170 max. 304

      Lampshade length [cm]: 30.5

      Lampshade height [cm]: 5 / 120

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 30W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 3

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3.2

      Net weight [kg]: 2

      Box height 1 [cm]: 14.5

      Box depth 1 [cm]: 28

      Box width 1 [cm]: 141.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6535
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions