Publier vos produits
LIMAN 6W CCT GO ceiling lamp

LIMAN 6W CCT GO ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier LIMAN 6W CCT GO d'AZzardo apporte une touche de minimalisme scandinave à votre intérieur. Sa finition dorée s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour une chambre ou un îlot de cuisine, il permet de délimiter les espaces ouverts tout en conservant une ambiance légère et épurée. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin d'ajuster la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: Transparent Ceiling base color: Gold Dominant color: Gold Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 8 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 66° Lumens [lm]: 723 Adjustment: No Color temperature [K]: 2888 / 3978 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.3 Net weight [kg]: 0.26 Box width 1 [cm]: 9 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 9
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6549
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers