Publier vos produits
LIMAN 10W CCT BK ceiling lamp

LIMAN 10W CCT BK ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier LIMAN 10W CCT BK d'AZzardo apporte une silhouette architecturale audacieuse à votre intérieur. Sa finition noire s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour le salon ou le bureau, il crée une lumière d'ambiance confortable tout en préservant une esthétique épurée. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse en soirée.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: Transparent Ceiling base color: Black Dominant color: Black Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 10 Lampshade width [cm]: 10 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 10 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 72° Lumens [lm]: 1095 Adjustment: No Color temperature [K]: 2909 / 3959 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.43 Net weight [kg]: 0.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6550
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers