Publier vos produits
PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK d'AZzardo apporte une touche contemporaine raffinée à votre intérieur. Sa finition noire s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour la salle à manger ou le salon, il diffuse une lumière ciblée tout en préservant une ambiance épurée et lumineuse. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Accent Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 1518 Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 / 4000/ 5408 Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 30.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6584
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers