Le plafonnier PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK d'AZzardo apporte une touche de modernité et de pureté à votre intérieur. Sa finition noire lui permet de s'harmoniser facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour une salle à manger ou un hall d'hôtel, il s'intègre aussi bien dans un décor aux tons chauds que froids, tout en conservant une ambiance légère et épurée. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée.
Spécification
Materials and colors
Dominant color: Black
Dominant material: PVC
Leading Finish: Matte
Basic information
Type: Ceiling lamp
Energy class: G
Protection class: IP44
Maximum power: 18W
Light source type: integrated LED
Dimensions
Product height [cm]: 4.5
Product width [cm]: 23
Specification
Smart App: No
Bluetooth Gateway: No
CCT: Yes
CRI [Ra]: ≥ 90
Motion sensor: Yes
Class of resistance to shock: 2
Number of light sources: 1
Voltage: 230V
Control Options: CCT Switch Motion Sensor
BT Control Panel: No
RGB: No
Dimming: No
Remote control: No
Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000
Control Type > For All: CCT Switch
Adjustment: No
Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity
Packaging
Gross weight [kg]: 0.6
Net weight [kg]: 0.5
Box height 1 [cm]: 5
Box depth 1 [cm]: 23
Box width 1 [cm]: 23